Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PRO1C10523-30 |
PRO1C12526-30 |
PRO1C18026-30 |
PRO1C20526-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 105 | 2.3 | 15 | PRO1-CUT105 X 2.3 X 15A 30 P | |
69.11 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 125 | 2.6 | 22 | PRO1-CUT125 X 2.6 X 22A 30 P | |
106.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 180 | 2.6 | 22 | PRO1-CUT180 X 2.6 X 22A 30 P | |
125.91 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 205 | 2.6 | 22 | PRO1-CUT205 X 2.6 X 22A 30 P |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 30 | Hardness | P | Features | Durability emphasized |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali