Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PRO27C10023-30
Product Type | Tipo sfalsato | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 30 | Hardness | P | Outer Diameter(mm) | 100 |
Blade thickness(mm) | 2.3 | Internal Diameter(mm) | 15 | Features | Durability emphasized |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 |
Manufacturer Product Code | PRO27-CUT100 X 2.3 X 15A 30 P |
Si trova sulla pagina di Pro Cut serie PRO27-CUT, il codice articolo è il seguente: PRO27C10023-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PRO27C10023-30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali