Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2GSR5R
R Size(mm) | 5 | Type | Sfera | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 15 | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | TiAlN |
Overall Length (L)(mm) | 100 | Shank diameter (d)(mm) | 10 | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 |
Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa sferica GS, 2GSR, il codice articolo è il seguente: 2GSR5R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2GSR5R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali