Fresa per smussatura, MCSE

Fresa per smussatura, MCSE
[Applicazioni] Può essere utilizzato per la smussatura, lo smusso posteriore, la lavorazione di scanalature a V e la smussatura di fori nella lavorazione dei metalli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCSE104
MCSE104-30D
MCSE106
MCSE108-30D
MCSE108-60D
MCSE110-30D
MCSE115
MCSE120-60D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Length under neck
(mm)
Drawing φd
(mm)
φD1
(mm)
φDS
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Wrench Clamp screw Scooping Angle (°) R.R. φDL
(mm)
Angle (°)α

156.80 €

1 9 giorni 851631Fig. 1161546.50.5DT-10SB-3060TR-4.5°1545°

156.80 €

1 8 giorni 851631Figure 5191544.72.0DT-10SB-3060TR-4°1830°

156.80 €

1 8 giorni 1212041Figure 2221668.63.0LTW-20SB-5090TR-1°2145°

156.80 €

1 9 giorni 1102041Figure 5281986.34.5LTW-20SB-5090TR-2.5°2730°

165.59 €

1 9 giorni 1102041Figure 619.5198100.25LTW-20SB-5070TR-3.5°1960°

119.09 €

1 9 giorni 1202040Figure 53018106.36.0LTW-20SB-5090TR2830°

119.09 €

1 9 giorni 1212041Figure 23118158.66.5LTW-20SB-5090TR+5°3045°

130.12 €

1 9 giorni 1202040Figure 6311820106.5LTW-20SB-5090TR3060°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Scanalatura / Smusso Number of flutes(sheet) 1 Scooping Angle (°) A.R.

Supporto tecnico