Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
METS21-S25 |
METS21-S25-H |
METS25-S25 |
METS25-S25-H |
METS32-S32 |
METS32-S32-H |
METS40-S32 |
METS50-S32-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Length under neck (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | l (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Blade rows | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.06 € | 1 | 9 giorni | 109 | 25 | 2 | 29 | 21 | 10.5 | 109 | 29 | 32 | 12 | 17 | 9 | DT-8 | SB-2560TR | SDMT060304E-K | 1 | 10° | ||
312.99 € | 1 | 9 giorni | 109 | 25 | 2 | 29 | 21 | 10.5 | 109 | 29 | 32 | 12 | 17 | 9 | DT-8 | SB-2560TR | SDMT060304E-K | 1 | 10° | ||
307.85 € | 1 | 9 giorni | 112 | 25 | 4 | 32 | 25 | 12.5 | 112 | 32 | 32 | 12 | 17 | 11 | DT-8 | SB-2560TR | SDMT060304E-K | 2 | 10° | ||
366.61 € | 1 | 8 giorni | 112 | 25 | 4 | 32 | 25 | 12.5 | 112 | 32 | 32 | 12 | 17 | 11 | DT-8 | SB-2560TR | SDMT060304E-K | 2 | 10° | ||
337.23 € | 1 | 8 giorni | 120 | 32 | 4 | 38 | 32 | 15.5 | 120 | 38 | 36 | 14 | 19 | 14 | DT-10 | SB-3060TR | SDMT080308E-K | 2 | 10° | ||
401.87 € | 1 | 9 giorni | 120 | 32 | 4 | 38 | 32 | 15.5 | 120 | 38 | 36 | 14 | 19 | 14 | DT-10 | SB-3060TR | SDMT080308E-K | 2 | 10° | ||
372.49 € | 1 | 9 giorni | 130 | 32 | 4 | 50 | 40 | 20.5 | 130 | 50 | 36 | 14 | 19 | 18 | DT-15 | SB-4085TR | SDMT120408E-K | 2 | -12° | ||
495.15 € | 1 | 9 giorni | 140 | 32 | 4 | 60 | 50 | 26.5 | 140 | 60 | 36 | 14 | 19 | 22 | DT-15 | SB-4085TR | SDMT120408E-K | 2 | -12° |
Loading...
Machining Application | Scanalatura | Scooping Angle (°) A.R. | +9° |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Length under neck(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali