Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MA61003
Codice componente
|
---|
MA61003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size | Adsorption Power (N) | Mounting hole for measuring device | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Arm Length (3) (mm) | Mass (kg) | Fine Adjustment Mechanism | Arm Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423.37 € | 1 | 6 giorni | Tipo grande | 1300 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 326 | 242 | 50 | 120 | 55 | 71 | 5.10 | Tip Fine Tuning | Steel |
Loading...
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a braccio) | Dovetail Groove Y/N | Disponibile | Main Body of Magnet, ON/OFF Switch | ○ |
---|
Si trova sulla pagina di Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Arm Type, il codice articolo è il seguente: MA61003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MA61003.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Size
Adsorption Power(N)
Mounting hole for measuring device
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Arm Length (3)(mm)
Mass(kg)
Fine Adjustment Mechanism
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DG61003 |
MG61003 |
NF2021 |
NF61003 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Size | Adsorption Power (N) | Mounting hole for measuring device | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Arm Length (3) (mm) | Mass (kg) | Fine Adjustment Mechanism | Arm Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.17 € | 1 | 6 giorni | Tipo grande | 800 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 71 | 1.35 | Tip Fine Tuning | Aluminum | ||
163.98 € | 1 | 6 giorni | Tipo grande | 800 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 133 | 113 | 50 | 60 | 55 | 71 | 1.9 | Tip Fine Tuning | Steel | ||
128.16 € | 1 | 6 giorni | Tipo piccolo | 320 | φ6、φ8 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 21.5 | 0.436 | None | Steel | ||
117.79 € | 1 | 6 giorni | Tipo piccolo | 320 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 71 | 0.52 | Tip Fine Tuning | Steel |