Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DG10503 |
MG10503 |
NF1021 |
NF10403 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Adsorption Power (N) | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Mass (kg) | Overall Arm Length (mm) | Full height (mm) | Arm Material | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 800 | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 1.4 | 232.5 | 326 | Aluminum | Standard Dial Gauge Holder with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism | |
278.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 800 | 133 | 113 | 50 | 60 | 55 | 1.9 | 267.5 | 369 | Steel | Weight Class Dial Gauge Holder with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism | |
209.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 320 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.535 | 128.5 | - | Steel | Popeye Flex with Manual Omnidirectional Hand Adjustment | |
188.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 320 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.52 | 128.5 | 202 | Steel | Popeye Flex with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism |
Loading...
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a braccio) | Size | Tipo grande | Mounting hole for measuring device | φ6、φ8 |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | Disponibile | Arm Length (3)(mm) | 21.5 | Fine Adjustment Mechanism | On-Hand Fine Adjustment |
Main Body of Magnet, ON/OFF Switch | ○ |
Configura
Proprietà di base
Adsorption Power(N)
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Mass(kg)
Overall Arm Length(mm)
Full height(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali