Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MG10503
Codice componente
|
---|
MG10503 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Adsorption Power (N) | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Mass (kg) | Overall Arm Length (mm) | Full height (mm) | Arm Material | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.02 € | 1 | 6 giorni | 800 | 133 | 113 | 50 | 60 | 55 | 1.9 | 267.5 | 369 | Steel | Weight Class Dial Gauge Holder with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism |
Loading...
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a braccio) | Size | Tipo grande | Mounting hole for measuring device | φ6、φ8 |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | Disponibile | Arm Length (3)(mm) | 21.5 | Fine Adjustment Mechanism | On-Hand Fine Adjustment |
Main Body of Magnet, ON/OFF Switch | ○ |
Si trova sulla pagina di Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Arm Type / Hand Fine Adjustment System, il codice articolo è il seguente: MG10503.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MG10503.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Adsorption Power(N)
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Mass(kg)
Overall Arm Length(mm)
Full height(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DG10503 |
NF1021 |
NF10403 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Adsorption Power (N) | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Mass (kg) | Overall Arm Length (mm) | Full height (mm) | Arm Material | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.50 € | 1 | 6 giorni | 800 | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 1.4 | 232.5 | 326 | Aluminum | Standard Dial Gauge Holder with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism | ||
144.75 € | 1 | 9 giorni | 320 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.535 | 128.5 | - | Steel | Popeye Flex with Manual Omnidirectional Hand Adjustment | ||
123.87 € | 1 | 6 giorni | 320 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.52 | 128.5 | 202 | Steel | Popeye Flex with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism |