Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SC5500 |
SC7500 |
SC8000 |
YT1100 |
YT1200 |
YT2000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Product Content | Material | Blade tip angle | Compatible Blade | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Blade Width (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo manuale | Set | - | - | D55 | 140~160 | - | - | - | |
31.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo manuale | Set | - | - | D75 | 140 to 180 | - | - | - | |
34.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo manuale | Set | - | - | - | - | - | - | 내면 및 명면 Burr제거, 트리머, 스크레이퍼 작업에 적합 | |
27.40 € | 1 | 6 giorni | Tipo manuale | Set | Acciaio rapido | 60 | - | - | 75 | 3.2 | - | ||
30.63 € | 1 | 6 giorni | Tipo manuale | Set | - | 60 | - | - | 80 | 4.5 | - | ||
39.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | 거의 모든 재종의 정밀한 디버링 가능 공구와 금형제작 기능날 포함 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Product Type
Product Content
Material
Blade tip angle
Compatible Blade
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Blade Width(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali