Codice articolo del costruttore: FH-GDS-2
Marca: OSG
Prezzo: 52.37 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Hole diameter (drill diameter) Dc: 2 mm
Groove Length L: 12 mm
Overall Length L: 46 mm
Tool No.: 8564200
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FH-GDS-2
Codice componente
|
---|
FH-GDS-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.37 € | 1 | 6 giorni | 2 | 12 | 46 | 8564200 |
Loading...
Work material | Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | Disponibile |
Shank diameter(mm) | 3 | Tip angle(°) | 140 | Thinning | Available |
Type | 4D or Less | Coating Details | FX Coating |
Si trova sulla pagina di Punta al carburo per acciaio a elevata durezza, stelo corto tipo FH-GDS, il codice articolo è il seguente: FH-GDS-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FH-GDS-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tool No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FH-GDS-0.3 |
FH-GDS-0.4 |
FH-GDS-0.5 |
FH-GDS-0.6 |
FH-GDS-0.7 |
FH-GDS-0.8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.38 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 1.6 | 38 | 8564030 | ||
99.08 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 2.6 | 38 | 8564040 | ||
87.63 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 3 | 38 | 8564050 | ||
80.48 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 3.5 | 38 | 8564060 | ||
74.04 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 4.5 | 38 | 8564070 | ||
69.96 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 5 | 38 | 8564080 |