Codice articolo del costruttore: WX-G-EDSS-1
Marca: OSG
Prezzo: 35.20 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 1 φ
Blade length (ℓ): 1.5 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 40 mm
Tool No.: 3019010
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WX-G-EDSS-1
Codice componente
|
---|
WX-G-EDSS-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 40 | 3019010 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Si trova sulla pagina di Tipo trocoidale a 2 taglienti (fresa "Guts") WX-G-EDSS, il codice articolo è il seguente: WX-G-EDSS-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WX-G-EDSS-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WX-G-EDSS-1.2 |
WX-G-EDSS-1.5 |
WX-G-EDSS-12 |
WX-G-EDSS-4 |
WX-G-EDSS-5.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 40 | 3019012 | |
35.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 40 | 3019015 | |
126.60 € | 1 | 6 giorni | 12 | 18 | 12 | 75 | 3019120 | ||
46.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 6 | 50 | 3019040 | |
82.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 8.3 | 6 | 50 | 3019055 |