Tipo lungo, a 2 taglienti per rame / lega di alluminio CA-RG-EDL (Codici componente)

Tipo lungo, a 2 taglienti per rame / lega di alluminio CA-RG-EDL
  • Sconto volumi elevati
For copper and aluminum alloys. Good sharpness, and a special blade shape for preventing chatter and vibrations that allows a good finished surface to be achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA-RG-EDL-3
CA-RG-EDL-3.5
CA-RG-EDL-4
CA-RG-EDL-4.5
CA-RG-EDL-5
CA-RG-EDL-5.5
CA-RG-EDL-6
CA-RG-EDL-6.5
CA-RG-EDL-7
CA-RG-EDL-7.5
CA-RG-EDL-8
CA-RG-EDL-8.5
CA-RG-EDL-9
CA-RG-EDL-9.5
CA-RG-EDL-10
CA-RG-EDL-10.5
CA-RG-EDL-11
CA-RG-EDL-11.5
CA-RG-EDL-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

80.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3126508502630

84.30 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5146508502635

84.30 €

1 Disponibile 6 giorni 4176508502640

101.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5176508502645

101.90 €

1 Disponibile 6 giorni 5206608502650

110.70 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5206608502655

110.70 €

1 Disponibile 6 giorni 6206608502660

129.00 €

1 Disponibile 6 giorni 6.5248708502665

124.60 €

1 Disponibile 6 giorni 7248708502670

138.40 €

1 Disponibile 6 giorni 7.5248708502675

138.40 €

1 Disponibile 6 giorni 8288708502680

177.10 €

1 6 giorni 8.52810808502685

177.10 €

1 6 giorni 92810808502690

190.30 €

1 6 giorni 9.52810808502695

190.30 €

1 Disponibile 6 giorni 103410808502700

202.10 €

1 6 giorni 10.53412908502705

219.10 €

1 6 giorni 113412908502710

226.80 €

1 6 giorni 11.53412908502715

230.60 €

1 Disponibile 6 giorni 124012908502720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico