Testa sferica a 2 tagli, GX-EBD-SF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GX-EBD-SF-R5X10
GX-EBD-SF-R6X12
GX-EBD-SF-R8X16
GX-EBD-SF-R10X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

56.95 €

1 6 giorni 510326103000100

68.32 €

1 6 giorni 612346123000120

98.58 €

1 6 giorni 8164910163000160

142.46 €

1 6 giorni 10205812203000200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating Per acciai generici R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion NA

Supporto tecnico