A testa torica R a 4 tagli, tipo lungo, FX-CR-MG-EML

A testa torica R a 4 tagli, tipo lungo, FX-CR-MG-EML

Long shank type to enable machining deep parts. Can be also used as a corner chipping countermeasure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-CR-MG-EML-6XR0.5
FX-CR-MG-EML-6XR1
FX-CR-MG-EML-8XR0.5
FX-CR-MG-EML-8XR1
FX-CR-MG-EML-8XR1.5
FX-CR-MG-EML-8XR2
FX-CR-MG-EML-10XR0.5
FX-CR-MG-EML-10XR1
FX-CR-MG-EML-10XR1.5
FX-CR-MG-EML-10XR2
FX-CR-MG-EML-12XR0.5
FX-CR-MG-EML-12XR1
FX-CR-MG-EML-12XR1.5
FX-CR-MG-EML-12XR2
FX-CR-MG-EML-12XR3
FX-CR-MG-EML-16XR0.5
FX-CR-MG-EML-16XR1.0
FX-CR-MG-EML-16XR1.5
FX-CR-MG-EML-16XR2.0
FX-CR-MG-EML-16XR3.0
FX-CR-MG-EML-20XR0.5
FX-CR-MG-EML-20XR1.0
FX-CR-MG-EML-20XR1.5
FX-CR-MG-EML-20XR2.0
FX-CR-MG-EML-20XR3.0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Surface Treatment

106.71 €

7 giorni 60.5209068523843FX

106.71 €

8 giorni 61209068523845FX

133.79 €

8 giorni 80.52810088523863FX

133.79 €

8 giorni 812810088523865FX

133.79 €

Preventivo 81.52810088523867FX

133.79 €

7 giorni 822810088523869FX

168.46 €

8 giorni 100.534100108523883FX

168.46 €

8 giorni 10134100108523885FX

168.46 €

7 giorni 101.534100108523887FX

168.46 €

Preventivo 10234100108523889FX

209.08 €

Preventivo 120.540110128523903FX

209.08 €

8 giorni 12140110128523905FX

209.08 €

7 giorni 121.540110128523907FX

209.08 €

7 giorni 12240110128523909FX

209.08 €

8 giorni 12340110128523913FX

360.75 €

8 giorni 160.548140168523918FX

360.75 €

8 giorni 16148140168523920FX

360.75 €

7 giorni 161.548140168523922FX

360.75 €

8 giorni 16248140168523924FX

360.75 €

Preventivo 16348140168523926FX

535.71 €

Preventivo 200.556160208523933FX

535.71 €

7 giorni 20156160208523935FX

535.71 €

7 giorni 201.556160208523937FX

535.71 €

7 giorni 20256160208523939FX

535.71 €

7 giorni 20356160208523941FX

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Plane / Side / Curved surface Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico