Fresa cermet (per finitura superficie inferiore), FX-MCF

Fresa cermet (per finitura superficie inferiore), FX-MCF
Cermet base material + FX coating end mill for bottom finish. Provides a mirror finish at astoundingly high speeds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-MCF-6XR0.1
FX-MCF-8XR0.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

94.84 €

1 6 giorni 60.990698524906

101.83 €

1 6 giorni 81.21008128524908

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) 0.1 work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox Number of flutes(sheet) 4
Type Radius Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Nessuna torsione Cermet layer(mm) 4.5

Supporto tecnico