Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DG-CPR-3XR0.2X0X10
Codice componente
|
---|
DG-CPR-3XR0.2X0X10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Machining Application | Neck base diameter (mm) | Tool No. | Effective length from blade tip to shank (reference) L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.62 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.2 | 4.5 | 2 | 60 | 4 | 10 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 2.9 | 8554561 | 12.48 |
Loading...
work material | Grafite | Type | Raggio collo lungo | Coating | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Neck Section Taper Half Angle(°) | 0 |
Si trova sulla pagina di Testa torica a 2 tagli / 4 tagli, stelo a matita / stelo lungo, DG-CPR, il codice articolo è il seguente: DG-CPR-3XR0.2X0X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DG-CPR-3XR0.2X0X10.
Configura
Proprietà di base
Machining Application
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck base diameter(mm)
Tool No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DG-CPR-0.5XR0.1X0X4 |
DG-CPR-0.5XR0.1X0X6 |
DG-CPR-0.5XR0.1X0X8 |
DG-CPR-3XR0.2X0X16 |
DG-CPR-3XR0.2X0X20 |
DG-CPR-3XR0.2X0X40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Machining Application | Neck base diameter (mm) | Tool No. | Effective length from blade tip to shank (reference) L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.70 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 4 | Troncatura (avanzamento Z) / Scanalatura / Superficie curva / Laterale / Tipo piano | 0.46 | 8554511 | 10.98 | ||
123.80 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 6 | Troncatura (avanzamento Z) / Scanalatura / Superficie curva / Laterale / Tipo piano | 0.46 | 8554512 | 12.98 | ||
89.92 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 8 | Troncatura (avanzamento Z) / Scanalatura / Superficie curva / Laterale / Tipo piano | 0.46 | 8554513 | 14.98 | ||
118.62 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.2 | 4.5 | 2 | 60 | 4 | 16 | Troncatura (avanzamento Z) / Scanalatura / Superficie curva / Laterale / Tipo piano | 2.9 | 8554562 | 18.48 | ||
118.62 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.2 | 4.5 | 2 | 60 | 4 | 20 | Troncatura (avanzamento Z) / Scanalatura / Superficie curva / Laterale / Tipo piano | 2.9 | 8554563 | 22.48 | ||
119.17 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.2 | 4.5 | 2 | 80 | 4 | 40 | Troncatura (avanzamento Z) / Scanalatura / Superficie curva / Laterale / Tipo piano | 2.9 | 8554564 | 42.48 |