Tipo lungo, a 4 tagli, EX-TIN-EML (Codici componente)

Tipo lungo, a 4 tagli, EX-TIN-EML
  • Sconto volumi elevati
30° threaded cobalt HSS square end mill with TiN coating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-TIN-EML-3
EX-TIN-EML-4
EX-TIN-EML-5
EX-TIN-EML-6
EX-TIN-EML-7
EX-TIN-EML-8
EX-TIN-EML-9
EX-TIN-EML-10
EX-TIN-EML-11
EX-TIN-EML-12
EX-TIN-EML-13
EX-TIN-EML-14
EX-TIN-EML-15
EX-TIN-EML-16
EX-TIN-EML-17
EX-TIN-EML-18
EX-TIN-EML-19
EX-TIN-EML-20
EX-TIN-EML-21
EX-TIN-EML-22
EX-TIN-EML-23
EX-TIN-EML-24
EX-TIN-EML-25
EX-TIN-EML-26
EX-TIN-EML-27
EX-TIN-EML-28
EX-TIN-EML-29
EX-TIN-EML-30
EX-TIN-EML-31
EX-TIN-EML-32
EX-TIN-EML-33
EX-TIN-EML-34
EX-TIN-EML-35
EX-TIN-EML-36
EX-TIN-EML-37
EX-TIN-EML-38
EX-TIN-EML-39
EX-TIN-EML-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

30.14 €

1 6 giorni 31566088306

30.14 €

1 6 giorni 42086088308

30.14 €

1 6 giorni 52586088310

30.14 €

1 6 giorni 62586088312

34.54 €

1 6 giorni 735107588314

34.54 €

1 6 giorni 835107588316

38.55 €

1 6 giorni 945109088318

38.89 €

1 6 giorni 1045109088320

47.36 €

1 Disponibile 6 giorni 11551210588321

47.36 €

1 6 giorni 12551210588322

60.28 €

1 Disponibile 6 giorni 13551210588323

60.28 €

1 Disponibile 6 giorni 14551611088324

66.69 €

1 Disponibile 6 giorni 15651612088325

73.90 €

1 Disponibile 6 giorni 16651612088326

90.72 €

1 Disponibile 6 giorni 17651612088327

90.72 €

1 Disponibile 6 giorni 18651612088328

92.62 €

1 6 giorni 19752014088329

92.62 €

1 6 giorni 20752014088330

117.54 €

1 6 giorni 21752014088331

117.54 €

1 6 giorni 22752014088332

146.79 €

1 6 giorni 23902516088333

146.79 €

1 6 giorni 24902516088334

146.79 €

1 6 giorni 25902516088335

157.49 €

1 6 giorni 26902516088336

193.38 €

1 6 giorni 27902516088337

190.67 €

1 6 giorni 28902516088338

234.54 €

1 6 giorni 29902516088339

231.29 €

1 6 giorni 30902516088340

288.71 €

1 6 giorni 31953218088341

283.83 €

1 6 giorni 32953218088342

354.79 €

1 6 giorni 331003218588343

348.83 €

1 6 giorni 341003218588344

348.83 €

1 6 giorni 351003218588345

369.42 €

1 6 giorni 361053219088346

415.82 €

1 6 giorni 371053219088347

415.82 €

1 6 giorni 381053219088348

474.16 €

1 6 giorni 391103219588349

474.16 €

1 6 giorni 401103219588350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiN
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico