Tipo extra lungo, per sgrossatura, EX-REXL

Tipo extra lungo, per sgrossatura, EX-REXL
  • Sconto volumi elevati
Fresa per sgrossatura generica per taglio pesante con gambo superlungo e acciaio ad alta velocità al cobalto come materiale di base. Adatta per tagli profondi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-REXL-10X50
EX-REXL-20X100
EX-REXL-20X180X106X20
EX-REXL-20X200X125X20
EX-REXL-25X210X125X25
EX-REXL-25X235X150X25
EX-REXL-30X210X125X25
EX-REXL-30X235X150X25
EX-REXL-35X215X125X32
EX-REXL-35X240X150X32
EX-REXL-40X240X150X32
EX-REXL-40X270X180X32
EX-REXL-45X250X150X42
EX-REXL-45X280X180X42
EX-REXL-50X280X180X42
EX-REXL-50X315X212X42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

96.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1050410120-

231.33 €

1 8 giorni 20100420165-

156.54 €

1 6 giorni 2010642018083231

185.79 €

1 6 giorni 2012542020083232

198.79 €

1 6 giorni 2512552521083240

234.00 €

1 6 giorni 2515052523583241

211.79 €

1 6 giorni 3012562521083249

271.38 €

1 6 giorni 3015062523583250

304.96 €

1 6 giorni 3512563221583258

373.21 €

1 6 giorni 3515063224083259

408.96 €

1 6 giorni 4015063224083267

557.92 €

1 6 giorni 4018063227083268

485.88 €

1 6 giorni 4515064225083276

671.67 €

1 6 giorni 4518064228083277

785.42 €

1 6 giorni 5018064228083285

882.92 €

1 6 giorni 5021264231583286

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Supporto tecnico