Fresa con rivestimento WXL (tipo corto, per sgrossatura), WH-REES (WH-REES-6)

Fresa con rivestimento WXL (tipo corto, per sgrossatura), WH-REES WH-REES-6
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WH-REES-6

Marca: OSG

Prezzo: 45.46

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 6 φ

Blade length (ℓ): 13 mm

Number of flutes: 4 sheet

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 80 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WH-REES-6

Codice componente
WH-REES-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.46 €

1 Disponibile 6 giorni 61346808408606

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL
Coating Details WXL coated

Si trova sulla pagina di Fresa con rivestimento WXL (tipo corto, per sgrossatura), WH-REES, il codice articolo è il seguente: WH-REES-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WH-REES-6.

Tipologia prodotto

Codice componente
WH-REES-13
WH-REES-14
WH-REES-15
WH-REES-7
WH-REES-8
WH-REES-9
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

87.75 €

1 6 giorni 13264121108408613

78.71 €

1 Disponibile 6 giorni 14264121108408614

82.31 €

1 Disponibile 6 giorni 15264121208408615

50.27 €

1 Disponibile 6 giorni 716410808408607

50.27 €

1 Disponibile 6 giorni 819410858408608

71.50 €

1 Disponibile 6 giorni 919410958408609

Supporto tecnico