Rivestimento TiN (testa sferica a 2 tagli), EX-TIN-EBD (Codici componente)

Rivestimento TiN (testa sferica a 2 tagli), EX-TIN-EBD
È rivestito in TiN per un'eccellente resistenza ai trucioli e all'abrasione e utilizza acciaio al cobalto ad alta velocità per la resistenza agli urti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-TIN-EBD-R1X2
EX-TIN-EBD-R1.5X3
EX-TIN-EBD-R2X4
EX-TIN-EBD-R2.5X5
EX-TIN-EBD-R3X6
EX-TIN-EBD-R3.5X7
EX-TIN-EBD-R4X8
EX-TIN-EBD-R4.5X9
EX-TIN-EBD-R5X10
EX-TIN-EBD-R6X12
EX-TIN-EBD-R7X14
EX-TIN-EBD-R8X16
EX-TIN-EBD-R9X18
EX-TIN-EBD-R10X20
EX-TIN-EBD-R11X22
EX-TIN-EBD-R12.5X25
EX-TIN-EBD-R15X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

43.66 €

1 6 giorni 15506830622

43.66 €

1 6 giorni 1.58606830633

43.66 €

1 6 giorni 28706830644

43.66 €

1 6 giorni 2.510806830655

43.66 €

1 6 giorni 312906830666

51.07 €

1 6 giorni 3.514906830677

51.07 €

1 6 giorni 4141008830688

60.88 €

1 6 giorni 4.5181008830699

60.88 €

1 6 giorni 518100108307010

72.70 €

1 6 giorni 622110128307212

90.12 €

1 6 giorni 726110128307414

98.58 €

1 6 giorni 830140168307616

114.29 €

1 6 giorni 934140168307818

137.04 €

1 6 giorni 1038160208308020

246.08 €

1 8 giorni 114516020-22

171.71 €

1 6 giorni 12.550180258308525

245.38 €

1 6 giorni 1555180258309030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS Number of flutes(sheet) 2
Coating TiN Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available
Shape Ball

Supporto tecnico