Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EX-SFT-OH4-M30X3.5
Codice componente
|
---|
EX-SFT-OH4-M30X3.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.52 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M30 | 3.5 | 2.5P | 135 | OH4 | 74 | 23 | 4 | 48 | - | 18363 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Serie di maschi a spirale, per usi generici EX-SFT, il codice articolo è il seguente: EX-SFT-OH4-M30X3.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX-SFT-OH4-M30X3.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EX-SFT-OH1-M1.6X0.35 |
EX-SFT-OH1-M1.7X0.35 |
EX-SFT-OH1-M1.8X0.35 |
EX-SFT-OH4-M36X3 |
EX-SFT-OH4-M36X4 |
EX-SFT-OH4-M39X4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M1.6 | 0.35 | 2.5P | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 10 | - | 18014 | |
16.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M1.7 | 0.35 | 2.5P | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 11 | - | 18016 | |
17.26 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | Tipo metrico | M1.8 | 0.35 | 2.5P | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 11 | - | 18018 | |
196.50 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M36 | 3 | 3P | 155 | OH4 | 82 | 28 | 4 | 57 | - | 18424 | ||
187.05 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M36 | 4 | 3P | 155 | OH4 | 82 | 28 | 4 | 57 | - | 18420 | ||
224.55 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M39 | 4 | 3P | 165 | OH4 | 87 | 30 | 4 | 60 | - | 18443 |