Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HT-9P-M10X0.75
Codice componente
|
---|
HT-9P-M10X0.75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tipo metrico | M10 | 0.75 | 9P | 75 | OH2 | 37 | 7 | 4 | 20 | - | 761 |
Loading...
Tool Material Type | Acciaio rapido | Work material | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio manuale |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Screw Left and Right | Right Screw |
Si trova sulla pagina di Serie di maschi manuali per usi generici rivestimento in ossido HT, il codice articolo è il seguente: HT-9P-M10X0.75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HT-9P-M10X0.75.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HT-1.5P-M14X1 |
HT-1.5P-M15X1 |
HT-1.5P-M2.6X0.45 |
HT-9P-M1X0.25 |
HT-9P-M4.5X0.5 |
HT-9P-M4.5X0.75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo metrico | M14 | 1 | 1.5P | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | - | 1013 | ||
39.95 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M15 | 1 | 1.5P | 95 | OH2 | 50 | 10.5 | 4 | 30 | - | 1083 | ||
10.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tipo metrico | M2.6 | 0.45 | 1.5P | 44 | OH1 | - | 3 | 3 | 9.5 | Available | 353 | |
22.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tipo metrico | M1 | 0.25 | 9P | 30 | OH1 | - | 3 | 3 | 5.5 | Available | 61 | |
11.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M4.5 | 0.5 | 9P | 55 | OH1 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 491 | |
8.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M4.5 | 0.75 | 9P | 55 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 481 |