Serie di maschi manuali in carburo OTT (Codici componente)

Serie di maschi manuali in carburo OTT
Ideal for tapping large amounts of ordinary cast iron, high-rigidity cast iron, thermosetting resin, brass cast iron, etc., using a high-precision automatic machine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OTT-1.5P-OH2-M1.4X0.3
OTT-1.5P-OH3-M1.6X0.35
OTT-1.5P-OH3-M1.7X0.35
OTT-1.5P-OH3-M1.8X0.35
OTT-1.5P-OH3-M2X0.4
OTT-1.5P-OH3-M2.3X0.4
OTT-1.5P-OH3-M2.5X0.45
OTT-1.5P-OH3-M2.6X0.45
OTT-1.5P-OH3-M3X0.5
OTT-1.5P-OH3-M4X0.7
OTT-1.5P-OH3-M5X0.8
OTT-1.5P-OH3-M6X1
OTT-1.5P-OH3-M8X1
OTT-1.5P-OH3-M10X1
OTT-1.5P-OH3-M12X1
OTT-1.5P-OH4-M8X1.25
OTT-1.5P-OH4-M10X1.5
OTT-1.5P-OH4-M10X1.25
OTT-1.5P-OH4-M12X1.5
OTT-1.5P-OH4-M12X1.25
OTT-1.5P-OH4-M14X1.5
OTT-1.5P-OH4-M14X2
OTT-1.5P-OH4-M16X1.5
OTT-1.5P-OH4-M18X1.5
OTT-1.5P-OH4-M20X1.5
OTT-1.5P-OH5-M12X1.75
OTT-1.5P-OH5-M16X2
OTT-1.5P-OH5-M18X2.5
OTT-1.5P-OH5-M20X2.5
OTT-3P-OH2-M1.4X0.3
OTT-3P-OH3-M1.6X0.35
OTT-3P-OH3-M1.7X0.35
OTT-3P-OH3-M1.8X0.35
OTT-3P-OH3-M2X0.4
OTT-3P-OH3-M2.3X0.4
OTT-3P-OH3-M2.5X0.45
OTT-3P-OH3-M2.6X0.45
OTT-3P-OH3-M3X0.5
OTT-3P-OH3-M4X0.7
OTT-3P-OH3-M5X0.8
OTT-3P-OH3-M6X1
OTT-3P-OH3-M8X1
OTT-3P-OH3-M10X1
OTT-3P-OH3-M12X1
OTT-3P-OH4-M8X1.25
OTT-3P-OH4-M10X1.5
OTT-3P-OH4-M10X1.25
OTT-3P-OH4-M12X1.5
OTT-3P-OH4-M12X1.25
OTT-3P-OH4-M14X1.5
OTT-3P-OH4-M14X2
OTT-3P-OH4-M16X1.5
OTT-3P-OH4-M18X1.5
OTT-3P-OH4-M20X1.5
OTT-3P-OH5-M12X1.75
OTT-3P-OH5-M16X2
OTT-3P-OH5-M18X2.5
OTT-3P-OH5-M20X2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

90.55 €

1 6 giorni M1.40.31.5P34OH2339Available22800

81.14 €

1 6 giorni M1.60.351.5P36OH3339Available22801

81.14 €

1 6 giorni M1.70.351.5P36OH33311Available22802

81.14 €

1 6 giorni M1.80.351.5P36OH33311Available22803

66.56 €

1 6 giorni M20.41.5P40OH33312Available22804

71.05 €

1 6 giorni M2.30.41.5P42OH33313Available22806

69.71 €

1 6 giorni M2.50.451.5P44OH33314Available22807

62.78 €

1 6 giorni M2.60.451.5P44OH33314Available22808

61.12 €

1 6 giorni M30.51.5P46OH34311Available22810

64.45 €

1 6 giorni M40.71.5P52OH35313Available22814

67.30 €

1 6 giorni M50.81.5P60OH35.5316Available22817

73.61 €

1 6 giorni M611.5P62OH36319-22820

94.08 €

1 6 giorni M811.5P70OH36.2422-22831

98.58 €

1 6 giorni M1011.5P75OH37420-22835

130.54 €

1 6 giorni M1211.5P80OH38.5424-22841

94.08 €

1 6 giorni M81.251.5P70OH46.2422-22830

98.58 €

1 6 giorni M101.51.5P75OH47424-22833

98.58 €

1 6 giorni M101.251.5P75OH47420-22834

130.54 €

1 6 giorni M121.51.5P82OH48.5429-22839

130.54 €

1 6 giorni M121.251.5P80OH48.5424-22840

137.58 €

1 6 giorni M141.51.5P88OH410.5422-24048

137.58 €

1 6 giorni M1421.5P88OH410.5429-24046

165.21 €

1 6 giorni M161.51.5P95OH412.5429-24054

199.88 €

1 6 giorni M181.51.5P95OH414429-24060

231.83 €

1 6 giorni M201.51.5P95OH415429-24066

130.54 €

1 6 giorni M121.751.5P82OH58.5429-22837

165.21 €

1 6 giorni M1621.5P95OH512.5429-24052

199.88 €

1 6 giorni M182.51.5P100OH514435-24056

231.83 €

1 6 giorni M202.51.5P105OH515435-24062

90.55 €

1 6 giorni M1.40.33P34OH2339Available24000

81.14 €

1 6 giorni M1.60.353P36OH3339Available24001

81.14 €

1 8 giorni M1.70.353P36OH33311Available24002

81.14 €

1 6 giorni M1.80.353P36OH33311Available24003

66.56 €

1 6 giorni M20.43P40OH33312Available24004

71.05 €

1 6 giorni M2.30.43P42OH33313Available24006

69.71 €

1 6 giorni M2.50.453P44OH33314Available24007

62.78 €

1 6 giorni M2.60.453P44OH33314Available24008

60.78 €

1 6 giorni M30.53P46OH34311Available24010

64.11 €

1 6 giorni M40.73P52OH35313Available24014

67.30 €

1 6 giorni M50.83P60OH35.5316Available24017

73.27 €

1 6 giorni M613P62OH36319-24020

94.08 €

1 6 giorni M813P70OH36.2422-24031

98.58 €

1 6 giorni M1013P75OH37420-24035

130.54 €

1 6 giorni M1213P80OH38.5424-24041

94.08 €

1 6 giorni M81.253P70OH46.2422-24030

98.58 €

1 6 giorni M101.53P75OH47424-24033

98.58 €

1 6 giorni M101.253P75OH47420-24034

130.54 €

1 6 giorni M121.53P82OH48.5429-24039

130.54 €

1 6 giorni M121.253P80OH48.5424-24040

137.58 €

1 6 giorni M141.53P88OH410.5422-24047

137.58 €

1 6 giorni M1423P88OH410.5429-24045

165.21 €

1 6 giorni M161.53P95OH412.5429-24053

199.88 €

1 6 giorni M181.53P95OH414429-24059

231.83 €

1 6 giorni M201.53P95OH415429-24065

130.54 €

1 6 giorni M121.753P82OH58.5429-24037

165.21 €

1 6 giorni M1623P95OH512.5429-24051

199.88 €

1 6 giorni M182.53P100OH514435-24055

231.83 €

1 6 giorni M202.53P105OH515435-24061

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Carburo Work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.)
Tap Type Maschio manuale Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico