Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPM-HT-OH3-2P-M12X1.75
Codice componente
|
---|
CPM-HT-OH3-2P-M12X1.75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 2P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | - | 22429 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Serie di maschi manuali per materiali difficili da tagliare CPM-HT, il codice articolo è il seguente: CPM-HT-OH3-2P-M12X1.75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPM-HT-OH3-2P-M12X1.75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CPM-HT-OH2-5P-M3X0.5 |
CPM-HT-OH3-5P-M12X1.75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M3 | 0.5 | 5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 22408 | |
27.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.75 | 5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | - | 22428 |