Serie di maschi conici per tubi filettatura corta per materiali difficili da lavorare, gambo lungo CPM-LT-S-TPT (Codici componente)

Serie di maschi conici per tubi filettatura corta per materiali difficili da lavorare, gambo lungo CPM-LT-S-TPT
The work material is ideal for female threading of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 45 HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPM-LT-S-TPT-1/2-14
CPM-LT-S-TPT-1/4-19
CPM-LT-S-TPT-1/8-28
CPM-LT-S-TPT-1-11
CPM-LT-S-TPT-3/4-14
CPM-LT-S-TPT-3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

123.00 €

1 6 giorni R1/21415018278309469

70.29 €

1 6 giorni R1/4191201119.58309459

60.18 €

1 6 giorni R1/828120816.58309455

287.55 €

1 6 giorni R11115026358309485

190.05 €

1 6 giorni R3/41415023298309477

93.52 €

1 6 giorni R3/81912014218309464

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Work material Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Supporto tecnico