Codice articolo del costruttore: CRN-ES2002-0060
Marca: UNION TOOL
Prezzo: 61.54 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Blade diameter (D): 0.2 φ
Blade length (ℓ): 0.6 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 40 mm
Blade diameter tolerance: 0~-0.02 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CRN-ES2002-0060
Codice componente
|
---|
CRN-ES2002-0060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.54 € | 1 | 9 giorni | 0.2 | 0.6 | 4 | 40 | 0~-0.02 | 11° |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Si trova sulla pagina di CRN-ES2000, fresa a testa quadrata, a 2 taglienti, per lavorazione elettrodi di rame, il codice articolo è il seguente: CRN-ES2002-0060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRN-ES2002-0060.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CRN-ES2003-0090 |
CRN-ES2004-0120 |
CRN-ES2005-0150 |
CRN-ES2005-0200 |
CRN-ES2006-0180 |
CRN-ES2006-0240 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.54 € | 1 | 7 giorni | 0.3 | 0.9 | 4 | 40 | 0~-0.02 | 11° | ||
61.54 € | 1 | 7 giorni | 0.4 | 1.2 | 4 | 40 | 0~-0.02 | 11° | ||
32.17 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 1.5 | 4 | 40 | 0~-0.02 | 11° | ||
55.50 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 0~-0.02 | 11° | ||
51.30 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | 1.8 | 4 | 40 | 0~-0.02 | 11° | ||
55.50 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | 2.4 | 4 | 45 | 0~-0.02 | 11° |