MSEM430, fresa media a 4 taglienti, rivestimento MUGEN (MSEM430-4)

MSEM430, fresa media a 4 taglienti, rivestimento MUGEN MSEM430-4
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MSEM430-4

Marca: NS TOOL

Prezzo: 70.71

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 4 φ

Blade length (ℓ): 16 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 60 mm

(γ) Neck Angle: 9 °


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSEM430-4

Codice componente
MSEM430-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 416660908-00111-00400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Si trova sulla pagina di MSEM430, fresa media a 4 taglienti, rivestimento MUGEN, il codice articolo è il seguente: MSEM430-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSEM430-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
MSEM430-1.5
MSEM430-12
MSEM430-2
MSEM430-20
MSEM430-5
MSEM430-6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1.56450908-00111-00150

202.00 €

1 Disponibile 6 giorni 124812110-08-00111-01200

60.22 €

1 Disponibile 6 giorni 28450908-00111-00200

681.79 €

1 Disponibile 6 giorni 208020140-08-00111-02000

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 520665908-00111-00500

85.26 €

1 Disponibile 6 giorni 624675-08-00111-00600

Supporto tecnico