Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura R (mm) | Lunghezza lama (ℓ) (mm) | Lunghezza complessiva (L) (mm) | Lunghezza sottocollo (ℓ1) (mm) | Diametro gambo (d) (mm) | Precisione R (μm) | (d1) Diametro della gola (mm) | Codice produttore | (θ) Angolo collo (°) | (l2) Lunghezza sotto collo (mm) | (γ) Angolo collo 2 (°) | (α) Angolo di inclinazione effettivo (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 70 | 15 | 6 | 0.01~-0.01 | 3.63 | 08-00570-15058 | 2° | 6 | 12° | 1°20´ | |
74.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 70 | 20 | 6 | 0.01~-0.01 | 3.98 | 08-00570-15059 | 2° | 6 | 12° | 1°31´ | |
100.47 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 70 | 30 | 6 | 0.01~-0.01 | 4.68 | 08-00570-15060 | 2° | 6 | 12° | 1°41´ | ||
111.53 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 90 | 48.9 | 6 | 0.01~-0.01 | 6 | 08-00570-15061 | 2° | 6 | - | 1°49´ | ||
78.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 70 | 20 | 6 | 0.01~-0.01 | 4.47 | 08-00570-15079 | 3° | 6 | 12° | 2°16´ | |
100.47 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 70 | 30 | 6 | 0.01~-0.01 | 5.52 | 08-00570-15080 | 3° | 6 | 12° | 2°32´ | ||
141.40 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 90 | 50 | 8 | 0.01~-0.01 | 7.61 | 08-00570-15081 | 3° | 6 | 12° | 2°43´ | ||
111.53 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | 70 | 23.1 | 6 | 0.01~-0.01 | 6 | 08-00570-15091 | 5° | 6 | - | 3°58´ | ||
92.56 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 70 | 20 | 6 | 0.01~-0.01 | 4.21 | 08-00570-20019 | 30´ | 8 | 12° | 0°19´ | ||
121.80 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 90 | 40 | 6 | 0.01~-0.01 | 4.56 | 08-00570-20020 | 30´ | 8 | 12° | 0°25´ | ||
97.24 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 110 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 4.91 | 08-00570-20021 | 30´ | 8 | 12° | 0°27´ | ||
92.56 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 70 | 20 | 6 | 0.01~-0.01 | 4.42 | 08-00570-20039 | 1° | 8 | 12° | 0°40´ | ||
121.80 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 90 | 40 | 6 | 0.01~-0.01 | 5.12 | 08-00570-20040 | 1° | 8 | 12° | 0°50´ | ||
97.24 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 110 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 5.82 | 08-00570-20041 | 1° | 8 | 12° | 0°54´ |
Loading...
Tipo | Sfera collo conico | materiale di lavoro | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Numero di scanalature(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento | TiAlN | Applicazione di lavorazione | Superficie curva / Scanalatura R | Con/senza torsione | Available |
Configura
Proprietà di base
Misura R(mm)
Lunghezza lama (ℓ)(mm)
Lunghezza complessiva (L)(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)(mm)
Diametro gambo (d)(mm)
Precisione R(μm)
(d1) Diametro della gola(mm)
Codice produttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali