• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa torica, stelo conico, tipo lungo, con rivestimento MUGEN, MSTNR230 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSTNR230-0.5-R0.1-1-5

Codice componente
MSTNR230-0.5-R0.1-1-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d1) Throat Diameter
(mm)
(α) Effective Slope Angle
(°)
(θ) Neck Angle
(°)
(l2) Length under Neck
(mm)
Manufacturer Code

93.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.10.450450.640°49′108-00770-05312

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio collo conico
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
R Precision(μm) 0.005~-0.005 (γ) Neck Angle 2(°) 12°

Si trova sulla pagina di Fresa a testa torica, stelo conico, tipo lungo, con rivestimento MUGEN, MSTNR230, il codice articolo è il seguente: MSTNR230-0.5-R0.1-1-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSTNR230-0.5-R0.1-1-5.

Tipologia prodotto

Codice componente
MSTNR230-0.2-R0.05-3-2
MSTNR230-0.2-R0.05-5-1
MSTNR230-0.2-R0.05-5-2
MSTNR230-0.5-R0.1-1-8
MSTNR230-0.5-R0.1-3-10
MSTNR230-0.5-R0.1-3-12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d1) Throat Diameter
(mm)
(α) Effective Slope Angle
(°)
(θ) Neck Angle
(°)
(l2) Length under Neck
(mm)
Manufacturer Code

130.80 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.050.1550420.372°28′0.408-00770-02232

130.80 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.050.1550410.33°10′0.408-00770-02251

130.80 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.050.1550420.484°07′0.408-00770-02252

96.47 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.10.450480.740°53′108-00770-05313

106.01 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.10.4504101.442°44′108-00770-05334

106.01 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.10.4504121.652°46′108-00770-05335

Supporto tecnico