Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHR230-0.6-9
Codice componente
|
---|
MHR230-0.6-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 9 | 9.48 | 9.91 | 10.38 | 10.9 | 12.10 | 0.56 | 12 | 08-00200-06090 | 0~-0.02 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Si trova sulla pagina di MHR230, fresa a 2 taglienti, stelo lungo, con rivestimento MUGEN (per nervature profonde), il codice articolo è il seguente: MHR230-0.6-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHR230-0.6-9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHR230-0.1-1 |
MHR230-0.15-0.3 |
MHR230-0.15-0.5 |
MHR230-0.7-10 |
MHR230-0.7-2 |
MHR230-0.7-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 1 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.37 | 0.085 | 12 | 08-00200-01010 | 0~-0.01 | |
79.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | 0.2 | 4 | 45 | 0.3 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.13 | 12 | 08-00200-01503 | 0~-0.01 | |
104.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | 0.2 | 4 | 45 | 0.5 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.13 | 12 | 08-00200-01505 | 0~-0.01 | |
72.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 50 | 10 | 10.52 | 10.99 | 11.51 | 12.07 | 13.39 | 0.66 | 12 | 08-00200-07100 | 0~-0.02 | |
30.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 2 | 2.18 | 2.28 | 2.38 | 2.50 | 2.77 | 0.66 | 12 | 08-00200-07020 | 0~-0.02 | ||
34.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 4 | 4.26 | 4.46 | 4.66 | 4.89 | 5.43 | 0.66 | 12 | 08-00200-07040 | 0~-0.02 |