Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSE230M-0.1 |
MSE230M-0.2 |
MSE230M-0.3 |
MSE230M-0.4 |
MSE230M-0.5 |
MSE230M-0.8 |
MSE230M-1 |
MSE230M-1.5 |
MSE230M-2 |
MSE230M-2.5 |
MSE230M-3 |
MSE230M-4 |
MSE230M-5 |
MSE230M-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00010 | 0~-0.01 | |
45.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00020 | 0~-0.01 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00030 | 0~-0.01 | |
44.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00040 | 0~-0.01 | |
26.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.25 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00050 | 0~-0.02 | |
26.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 2 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00080 | 0~-0.02 | |
31.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00100 | 0~-0.02 | |
23.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00150 | 0~-0.02 | |
31.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00200 | 0~-0.02 | |
23.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00250 | 0~-0.02 | |
38.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00105-00300 | 0~-0.02 | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00105-00400 | 0~-0.02 | |
34.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00105-00500 | 0~-0.02 | |
37.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 55 | - | 08-00105-00600 | 0~-0.02 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali