MSX440, fresa POWER, rivestimento MUGEN (MSX440-3)

MSX440, fresa POWER, rivestimento MUGEN MSX440-3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MSX440-3

Marca: NS TOOL

Prezzo: 64.99

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 3 φ

Blade length (ℓ): 8 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 55 mm

(R) Corner Radius: 0.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSX440-3

Codice componente
MSX440-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(R) Corner Radius
(mm)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

64.99 €

1 Disponibile 6 giorni 386550.208-00144-003000~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Micro R
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Si trova sulla pagina di MSX440, fresa POWER, rivestimento MUGEN, il codice articolo è il seguente: MSX440-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSX440-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
MSX440-10
MSX440-12
MSX440-4
MSX440-5
MSX440-6
MSX440-8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(R) Corner Radius
(mm)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

126.98 €

1 Disponibile 6 giorni 102210700.308-00144-010000~-0.04

131.37 €

1 Disponibile 6 giorni 122612800.308-00144-012000~-0.05

68.80 €

1 Disponibile 6 giorni 4116550.208-00144-004000~-0.03

74.53 €

1 Disponibile 6 giorni 5136550.208-00144-005000~-0.03

75.47 €

1 Disponibile 6 giorni 6136550.308-00144-006000~-0.03

108.87 €

1 Disponibile 6 giorni 8198600.308-00144-008000~-0.04

Supporto tecnico