Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTB32-3
Codice componente
|
---|
TTB32-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shank I (mm) | Shank K (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.27 € | 1 | 6 giorni | 19 | 165 | 19 | 3-19 | 6 | 24 | 7 | 19 | 6 | 10 | 1.5 | 13 | 1 |
Loading...
JIS Standard | 32 Type Hale Projecting Bit | Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Si trova sulla pagina di Inserto di taglio elicoidale in HSS, modello JIS32, modello S513, il codice articolo è il seguente: TTB32-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTB32-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank E(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Shank I(mm)
Shank K(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TTB32 |
TTB32-1 |
TTB32-2 |
TTB32-4 |
TTB32-5 |
TTB32-7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shank I (mm) | Shank K (mm) | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 100 | 10 | 0-10 | 3 | 16 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
77.90 € | 1 | 6 giorni | 13 | 115 | 13 | 1-13 | 4 | 16 | 4.5 | 13 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||
80.95 € | 1 | 6 giorni | 16 | 140 | 16 | 2-16 | 5 | 20 | 5.5 | 16 | 5 | 8.5 | 1.5 | 11 | 1 | ||
96.24 € | 10 | 7 giorni | 19 | 180 | 25 | 4-19X25 | 6 | 29 | 7 | 25 | 7 | 11 | 3 | 13 | 10 | ||
95.07 € | 1 | 7 giorni | 22 | 180 | 22 | 5-22 | 7 | 29 | 7 | 22 | 8 | 11 | 3 | 15 | 1 | ||
137.95 € | 1 | 6 giorni | 25 | 200 | 25 | 7-25 | 8 | 32 | 8 | 25 | 9 | 13 | 3 | 17 | 1 |