Inserto per taglio orizzontale in HSS, modello JIS15L, modello S504 (TTB15L)

Inserto per taglio orizzontale in HSS, modello JIS15L, modello S504 TTB15L
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TTB15L

Marca: SANWA SEISAKUSYO

Prezzo: 48.29

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Shank width: 10 mm

Shank Total Length: 100 mm

Shank height: 10 mm

Nominal Number: 0-10

Tip Part A: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTB15L

Codice componente
TTB15L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

48.29 €

1 Disponibile 7 giorni 10100100-107134010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 15L Type Left Horizontal Finishing Tool Bit Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel
Paint Gold

Si trova sulla pagina di Inserto per taglio orizzontale in HSS, modello JIS15L, modello S504, il codice articolo è il seguente: TTB15L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTB15L.

Tipologia prodotto

Codice componente
TTB15L-1
TTB15L-11
TTB15L-2
TTB15L-3
TTB15L-4
TTB15L-5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

95.10 €

1 6 giorni 13115131-139164.501

438.63 €

5 7 giorni 383003811-3829451145

97.46 €

1 6 giorni 16140162-1612205.501

130.17 €

1 6 giorni 19165193-191424701

125.54 €

10 7 giorni 19180254-19X2512297010

120.34 €

10 7 giorni 22180225-2216297010

Supporto tecnico