Codice articolo del costruttore: TTB11
Marca: SANWA SEISAKUSYO
Prezzo: 44.15 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Shank width: 10 mm
Shank Total Length: 100 mm
Shank height: 10 mm
Nominal Number: 0-10
Tip Part A: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTB11
Codice componente
|
---|
TTB11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.15 € | 10 | 7 giorni | 10 | 100 | 10 | 0-10 | 10 | 13 | 4 | 0 | 10 |
Loading...
JIS Standard | Type 11 Straight Turning Tool with Rounded Corner | Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Si trova sulla pagina di Inserto a sezione sferica in HSS, modello JIS11, modello S502, il codice articolo è il seguente: TTB11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTB11.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank F(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TTB11-1 |
TTB11-11 |
TTB11-2 |
TTB11-3 |
TTB11-4 |
TTB11-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.29 € | 1 | 6 giorni | 13 | 115 | 13 | 1-13 | 4.5 | 16 | 4.5 | 0 | 1 | ||
362.58 € | 5 | 7 giorni | 38 | 300 | 38 | 11-38 | 38 | 45 | 11 | 4 | 5 | ||
91.49 € | 1 | 6 giorni | 16 | 140 | 16 | 2-16 | 5.5 | 20 | 5.5 | 0 | 1 | ||
117.48 € | 1 | 6 giorni | 19 | 165 | 19 | 3-19 | 6 | 24 | 7 | 0 | 1 | ||
110.50 € | 10 | 7 giorni | 19 | 180 | 25 | 4-19X25 | 19 | 29 | 7 | 0 | 10 | ||
109.98 € | 1 | 7 giorni | 22 | 180 | 22 | 5-22 | 22 | 29 | 7 | 0 | 1 |