Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTB52-9
Codice componente
|
---|
TTB52-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Paint | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.05 € | 5 | 7 giorni | 32 | 320 | 32 | 9-32 | 14 | 38 | 10 | 15 | 9 | 130 | Gold | 5 |
Loading...
JIS Standard | Type 52 threading tool | Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Material | High-speed steel |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Paint
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali