Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40-4-P20
Codice componente
|
---|
40-4-P20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.97 € | 1 | 6 giorni | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | P20 |
Loading...
JIS Standard | Type 40 Round tip tool (Left) | Product Type | Punta in carburo | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Si trova sulla pagina di Inserto al carburo con angolo a sinistra JIS40, il codice articolo è il seguente: 40-4-P20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40-4-P20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
40-2-K10 |
40-2-M20 |
40-2-P20 |
40-K10 |
40-M20 |
40-P20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.01 € | 1 | 6 giorni | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | K10 | ||
32.01 € | 1 | 6 giorni | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | M20 | ||
32.01 € | 1 | 6 giorni | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | P20 | ||
21.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | K10 | ||
21.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | M20 | ||
21.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | P20 |