Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33-1-K10
Codice componente
|
---|
33-1-K10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | 6 giorni | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0.5 | K10 |
Loading...
JIS Standard | 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right) | Product Type | Punta in carburo | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Si trova sulla pagina di Inserto al carburo con angolo a destra JIS33, il codice articolo è il seguente: 33-1-K10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33-1-K10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank E(mm)
r
Material type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
33-1-M20 |
33-1-P20 |
33-2-K10 |
33-2-M20 |
33-2-P20 |
33-3-K10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | r | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | 6 giorni | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0.5 | M20 | ||
24.32 € | 1 | 6 giorni | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0.5 | P20 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | K10 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | M20 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | P20 | ||
43.08 € | 1 | 6 giorni | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | K10 |