Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21-1-M20
Codice componente
|
---|
21-1-M20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank E (mm) | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.58 € | 1 | 6 giorni | 13 | 120 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | M20 |
Loading...
JIS Standard | 21 Type Projecting Bit (Right) | Product Type | Punta in carburo | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Si trova sulla pagina di Inserto al carburo per troncatura JIS21, il codice articolo è il seguente: 21-1-M20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21-1-M20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank E(mm)
Material type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21-1-K10 |
21-1-P20 |
21-2-K10 |
21-2-M20 |
21-2-P20 |
21-3-K10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank E (mm) | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 13 | 120 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | K10 | ||
25.58 € | 1 | 6 giorni | 13 | 120 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | P20 | ||
32.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 140 | 16 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 20 | K10 | ||
32.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 140 | 16 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 20 | M20 | ||
32.09 € | 1 | 9 giorni | 16 | 140 | 16 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 20 | P20 | ||
44.41 € | 1 | 6 giorni | 19 | 160 | 19 | 3 | 5 | 17 | 6 | 7 | 25 | K10 |