Fresa a testa quadrata, a 4 taglienti, stelo lungo, con rivestimento UT CXS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CXS4010-030
CXS4015-045
CXS4020-060
CXS4025-075
CXS4030-090
CXS4040-120
CXS4050-150
CXS4060-180
CXS4080-240
CXS4100-300
CXS4120-360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
JAN Code Trusco Code Blade diameter tolerance
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)

62.75 €

1 11 giorni 11.54503--0~-0.020.9616°3.253.353.473.593.86

62.75 €

1 6 giorni 1.52.254504.5--0~-0.021.4616°4.664.814.975.155.53

58.72 €

1 6 giorni 234506--0~-0.021.9416°6.246.446.666.897.41

58.72 €

1 6 giorni 2.53.754507.5--0~-0.022.4416°7.798.048.318.609.25

67.37 €

1 9 giorni 34.56509--0~-0.022.9516°9.349.649.9710.3111.09

67.37 €

1 6 giorni 4665012--0~-0.023.8616°12.6113.0213.4613.9214.97

72.41 €

1 6 giorni 57.5650154560295082113485-28510~-0.024.8616°15.7016.2116.76No interferenceNo interference

67.37 €

1 6 giorni 6965018--0~-0.025.86-No interferenceNo interferenceNo interferenceNo interferenceNo interference

87.42 €

1 6 giorni 81286024--0~-0.037.82-No interferenceNo interferenceNo interferenceNo interferenceNo interference

102.34 €

1 10 giorni 1015107030--0~-0.039.82-No interferenceNo interferenceNo interferenceNo interferenceNo interference

149.24 €

1 14 giorni 1218129036--0~-0.0311.82-No interferenceNo interferenceNo interferenceNo interferenceNo interference

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Ghisa / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato collo lungo
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico