Fresa a gambo lungo, Champion Solid NC-LS-2 (NC-LS-2-1)

Fresa a gambo lungo, Champion Solid NC-LS-2 NC-LS-2-1
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NC-LS-2-1

Marca: NS TOOL

Prezzo: 83.12

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 1 φ

Blade length (ℓ): 2 mm

Shank diameter (d): 4 mm

Overall Length (L): 100 mm

Manufacturer Code: 01-00242-00100


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NC-LS-2-1

Codice componente
NC-LS-2-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code

83.12 €

1 Disponibile 6 giorni 12410001-00242-00100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Si trova sulla pagina di Fresa a gambo lungo, Champion Solid NC-LS-2, il codice articolo è il seguente: NC-LS-2-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NC-LS-2-1.

Supporto tecnico