Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHRH430R-1.5-R0.1-4
Codice componente
|
---|
MHRH430R-1.5-R0.1-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.34 | 4.53 | 4.74 | 4.97 | 5.51 | 08-00237-15101 | 1.43 | 12° |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Raggio collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa torica con stelo lungo a 4 tagli per acciaio temprato, con rivestimento MUGEN PREMIUM, MHRH430R, il codice articolo è il seguente: MHRH430R-1.5-R0.1-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHRH430R-1.5-R0.1-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHRH430R-1-R0.05-5 |
MHRH430R-1-R0.05-6 |
MHRH430R-1-R0.05-8 |
MHRH430R-1.5-R0.1-6 |
MHRH430R-1.5-R0.1-8 |
MHRH430R-1.5-R0.2-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.54 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.34 | 5.57 | 5.83 | 6.12 | 6.79 | 08-00237-10052 | 0.95 | 12° | ||
67.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.38 | 6.66 | 6.98 | 7.32 | 8.11 | 08-00237-10053 | 0.95 | 12° | |
67.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.46 | 8.84 | 9.26 | 9.72 | 10.77 | 08-00237-10055 | 0.95 | 12° | |
65.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.43 | 6.71 | 7.02 | 7.37 | 8.16 | 08-00237-15103 | 1.43 | 12° | |
70.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.51 | 8.89 | 9.31 | 9.76 | 10.82 | 08-00237-15105 | 1.43 | 12° | |
70.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.68 | 13.24 | 13.86 | 14.54 | 16.09 | 08-00237-15207 | 1.43 | 12° |