Fresa da arrotondamento spigoli V-XPM-ECR HSS per smussatura rivestimento V XPM 3 eliche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-XPM-ECR-2XR0.5
V-XPM-ECR-2XR0.75
V-XPM-ECR-2XR1
V-XPM-ECR-2XR1.5
V-XPM-ECR-2XR1.25
V-XPM-ECR-2XR1.75
V-XPM-ECR-2XR2
V-XPM-ECR-2XR2.5
V-XPM-ECR-2XR2.25
V-XPM-ECR-2XR2.75
V-XPM-ECR-2XR3
V-XPM-ECR-2XR3.5
V-XPM-ECR-2XR4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Under Head Length ℓ2
(mm)

63.42 €

1 6 giorni 30.5840512164

63.08 €

1 6 giorni 3.50.75840512265

63.42 €

1 6 giorni 41840512365.5

63.08 €

1 6 giorni 51.5840512567

63.08 €

1 6 giorni 4.51.25840512466

63.08 €

1 6 giorni 5.51.75840512667.5

63.42 €

1 6 giorni 6284051276-

63.08 €

1 6 giorni 72.58405129810

63.08 €

1 6 giorni 6.52.25840512889

63.08 €

1 6 giorni 7.52.758405130810.5

63.42 €

1 6 giorni 8384051318-

73.30 €

1 6 giorni 93.584051331012

73.30 €

1 6 giorni 104840513510-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiCN Tip diameter(mm) 2 Overall Length(mm) 60
Number of flutes(sheet) 3

Supporto tecnico