Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PAS15R050M22-4 |
PAS15R063M22-5 |
PAS15R080M25.4-6 |
PAS15R100M31.7-7 |
PAS15R125M38.1-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External diameter Dc (mm) | Overall Length L/Cutter Height (mm) | Number of flutes (sheet) | Hole Diameter (mm) | Tool No. | Cutter outer diameter D1 (mm) | Boss Diameter db (mm) | Width of the Key Slot a (mm) | Depth of the Key Slot b (mm) | Type | Dimensions/Width a (mm) | Dimensions/Key depth b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463.70 € | 1 | 6 giorni | 50 | 45 | 4 | 22 | 7802000 | 65 | 45 | 10.4 | 6.3 | 1 | 10.4 | 6.3 | ||
538.10 € | 1 | 6 giorni | 63 | 45 | 5 | 22 | 7802001 | 78 | 50 | 10.4 | 6.3 | 1 | 10.4 | 6.3 | ||
523.25 € | 1 | 6 giorni | 80 | 50 | 6 | 25.4 | 7802002 | 95 | 60 | 9.5 | 6 | 1 | 9.5 | 6 | ||
622.92 € | 1 | 6 giorni | 100 | 50 | 7 | 31.75 | 7802003 | 115 | 70 | 12.7 | 8 | 2 | 12.7 | 8 | ||
769.17 € | 1 | 6 giorni | 125 | 63 | 8 | 38.1 | 7802004 | 140 | 90 | 15.9 | 10 | 2 | 15.9 | 10 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa | Mounting Method | Albero |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo | Applicable Chip | SNKU1505AZER-GM/SNKU1505AZER-GR |
Configura
Proprietà di base
External diameter Dc(mm)
Overall Length L/Cutter Height(mm)
Number of flutes(sheet)
Hole Diameter(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali