Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SI-WH-RESF25
Codice componente
|
---|
SI-WH-RESF25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter D1 | Shape | Tolerance | Corner chamfer width C* (mm) | Neck base diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.83 € | 1 | 6 giorni | 25 | 45 | 5 | 25 | 160 | 70 | 8409825 | 24 | 3 | ±0.105 | 0.8 | 24 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
shank | Tipo dritto | Coating Details | WXL coated |
Si trova sulla pagina di Fresa CPM (silenziosa, passo fine, per sgrossatura), SI-WH-RESF, il codice articolo è il seguente: SI-WH-RESF25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SI-WH-RESF25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Neck diameter D1
Shape
Tolerance
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SI-WH-RESF12 |
SI-WH-RESF16 |
SI-WH-RESF20 |
SI-WH-RESF30 |
SI-WH-RESF6 |
SI-WH-RESF8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter D1 | Shape | Tolerance | Corner chamfer width C* (mm) | Neck base diameter d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | 8409812 | - | 1 | ±0.09 | 0.6 | - | |
86.67 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | 50 | 8409816 | 15 | 3 | ±0.09 | 0.6 | 15 | ||
100.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | 60 | 8409820 | 19 | 3 | ±0.105 | 0.6 | 19 | |
210.34 € | 1 | 6 giorni | 30 | 45 | 6 | 25 | 160 | - | 8409830 | - | 4 | ±0.105 | 0.8 | - | ||
50.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 13 | 4 | 6 | 80 | - | 8409806 | - | 1 | ±0.06 | 0.5 | - | |
55.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 19 | 4 | 10 | 85 | - | 8409808 | - | 2 | ±0.075 | 0.5 | - |