Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
34-2-HT120
Codice componente
|
---|
34-2-HT120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Shank size E | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.71 € | 10 | 5 giorni | 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 04-2 | Left-hand | 4 | 16 | 11 | 4 | 0.5 |
Loading...
Product Type | Punta in carburo | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Shank size E
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali