Inserto dritto a punta standard JIS, tipo 35

Inserto dritto a punta standard JIS, tipo 35
  • Sconto volumi elevati
Tipo standard JIS, HT110, utensile di tornitura diritto con angolo appuntito, tipo 35.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35-0-HT103
35-0-HT105
35-0-HT110
35-0-HT120
35-0-ST110
35-0-ST120
35-0-ST130
35-0-UT110
35-0-UT120
35-0-UT140
35-1-HT103
35-1-HT105
35-1-HT110
35-1-HT120
35-1-ST110
35-1-ST120
35-1-ST130
35-1-UT110
35-1-UT120
35-1-UT140
35-2-HT103
35-2-HT105
35-2-HT110
35-2-HT120
35-2-ST110
35-2-ST120
35-2-ST130
35-2-UT110
35-2-UT120
35-2-UT140
35-3-HT103
35-3-HT105
35-3-HT110
35-3-HT120
35-3-ST110
35-3-ST120
35-3-ST130
35-3-UT110
35-3-UT120
35-3-UT140
35-4-HT103
35-4-HT105
35-4-HT110
35-4-HT120
35-4-ST110
35-4-ST120
35-4-ST130
35-4-UT110
35-4-UT120
35-4-UT140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Tip Size A Tip Size B Tip Size C Tip Size r

24.18 €

10 13 giorni 10HT103801007-0101030.3

24.18 €

10 13 giorni 10HT105801007-0101030.3

25.93 €

10 8 giorni 10HT110801007-0101030.3

24.18 €

10 13 giorni 10HT120801007-0101030.3

24.18 €

10 13 giorni 10ST110801007-0101030.3

24.18 €

10 13 giorni 10ST120801007-0101030.3

24.18 €

10 13 giorni 10ST130801007-0101030.3

24.18 €

10 13 giorni 10UT110801007-0101030.3

24.18 €

10 13 giorni 10UT120801007-0101030.3

24.18 €

1 Disponibile 13 giorni 10UT140801007-0101030.3

25.10 €

10 13 giorni 13HT1031001307-1131330.5

25.10 €

10 13 giorni 13HT1051001307-1131330.5

25.10 €

10 13 giorni 13HT1101001307-1131330.5

25.10 €

10 13 giorni 13HT1201001307-1131330.5

25.10 €

10 13 giorni 13ST1101001307-1131330.5

25.10 €

10 13 giorni 13ST1201001307-1131330.5

25.10 €

10 13 giorni 13ST1301001307-1131330.5

25.10 €

10 13 giorni 13UT1101001307-1131330.5

25.10 €

10 13 giorni 13UT1201001307-1131330.5

25.10 €

10 13 giorni 13UT1401001307-1131330.5

35.14 €

10 13 giorni 16HT1031201607-2161640.5

35.14 €

10 13 giorni 16HT1051201607-2161640.5

35.14 €

10 13 giorni 16HT1101201607-2161640.5

35.14 €

10 13 giorni 16HT1201201607-2161640.5

35.14 €

10 13 giorni 16ST1101201607-2161640.5

35.14 €

1 Disponibile 9 giorni 16ST1201201607-2161640.5

35.14 €

1 Disponibile 13 giorni 16ST1301201607-2161640.5

35.14 €

10 13 giorni 16UT1101201607-2161640.5

35.14 €

1 Disponibile 9 giorni 16UT1201201607-2161640.5

35.14 €

1 Disponibile 13 giorni 16UT1401201607-2161640.5

54.12 €

10 13 giorni 19HT1031401907-3191950.5

54.12 €

10 13 giorni 19HT1051401907-3191950.5

58.14 €

1 Disponibile 6 giorni 19HT1101401907-3191950.5

54.12 €

10 13 giorni 19HT1201401907-3191950.5

54.12 €

10 13 giorni 19ST1101401907-3191950.5

54.12 €

10 13 giorni 19ST1201401907-3191950.5

54.12 €

10 13 giorni 19ST1301401907-3191950.5

54.12 €

10 13 giorni 19UT1101401907-3191950.5

54.12 €

10 13 giorni 19UT1201401907-3191950.5

54.12 €

10 13 giorni 19UT1401401907-3191950.5

76.86 €

1 Disponibile 13 giorni 25HT1031602507-4252061

76.86 €

10 13 giorni 25HT1051602507-4252061

76.86 €

10 13 giorni 25HT1101602507-4252061

76.86 €

10 13 giorni 25HT1201602507-4252061

76.86 €

10 13 giorni 25ST1101602507-4252061

76.86 €

10 13 giorni 25ST1201602507-4252061

76.86 €

10 13 giorni 25ST1301602507-4252061

76.86 €

10 13 giorni 25UT1101602507-4252061

76.86 €

10 13 giorni 25UT1201602507-4252061

76.86 €

10 13 giorni 25UT1401602507-4252061

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard 35 Type Straight Cutting Edge Bit Product Type Punta in carburo Selfishly No-Hand Insert
Number Contained In A Packet 1

Supporto tecnico