Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
38-2-HT120
Codice componente
|
---|
38-2-HT120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.88 € | 10 | 13 giorni | 38 Type Corner Bit (Left) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 03-2 | Left-hand | 15 | 4 |
Loading...
Product Type | Punta in carburo | Tip Size r | 0.5 | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Inserto ad angolo standard JIS, tipo 37, tipo 38, il codice articolo è il seguente: 38-2-HT120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 38-2-HT120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size C
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
37-1-UT120 |
37-2-HT110 |
37-2-ST120 |
38-2-ST120 |
38-2-UT120 |
38-3-HT120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.94 € | 10 | 13 giorni | 37 Type Corner Bit (Right) | 13 | UT120 | 100 | 13 | 03-1 | Right-hand | 12 | 3 | ||
25.88 € | 10 | 13 giorni | 37 Type Corner Bit (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 03-2 | Right-hand | 15 | 4 | ||
25.88 € | 10 | 13 giorni | 37 Type Corner Bit (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 03-2 | Right-hand | 15 | 4 | ||
25.88 € | 10 | 13 giorni | 38 Type Corner Bit (Left) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 03-2 | Left-hand | 15 | 4 | ||
25.88 € | 10 | 13 giorni | 38 Type Corner Bit (Left) | 16 | UT120 | 120 | 16 | 03-2 | Left-hand | 15 | 4 | ||
36.40 € | 10 | 13 giorni | 38 Type Corner Bit (Left) | 19 | HT120 | 140 | 19 | 03-3 | Left-hand | 18 | 5 |