Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
39-3-HT110
Codice componente
|
---|
39-3-HT110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 19 | HT110 | 140 | 19 | 06-3 | Right-hand | 19 | 19 | 5 | 4 |
Loading...
Product Type | Punta in carburo | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Inserto ad angolo a sezione rotonda standard JIS, tipo 39, tipo 40, il codice articolo è il seguente: 39-3-HT110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39-3-HT110.
Configura
Proprietà di base
Tipo
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
39-2-HT110 |
39-2-HT120 |
39-2-ST120 |
39-3-ST120 |
39-3-UT120 |
39-4-HT110 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | 6 giorni | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
35.79 € | 10 | 13 giorni | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
24.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | |
35.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 19 | ST120 | 140 | 19 | 06-3 | Right-hand | 19 | 19 | 5 | 4 | |
35.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 19 | UT120 | 140 | 19 | 06-3 | Right-hand | 19 | 19 | 5 | 4 | |
50.31 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 25 | HT110 | 160 | 25 | 06-4 | Right-hand | 22 | 22 | 6 | 4 |