Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40-1-ST120
Codice componente
|
---|
40-1-ST120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Type 40 Round tip tool (Left) | 13 | ST120 | 100 | 13 | 06-1 | Left-hand | 13 | 13 | 3 | 2 |
Loading...
Product Type | Punta in carburo | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Inserto ad angolo a sezione rotonda standard JIS, tipo 39, tipo 40, il codice articolo è il seguente: 40-1-ST120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40-1-ST120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
39-2-HT110 |
39-2-HT120 |
39-2-ST120 |
40-1-UT120 |
40-2-HT110 |
40-2-HT120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | 6 giorni | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
29.66 € | 10 | 13 giorni | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
20.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | |
16.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Type 40 Round tip tool (Left) | 13 | UT120 | 100 | 13 | 06-1 | Left-hand | 13 | 13 | 3 | 2 | |
16.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Type 40 Round tip tool (Left) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 06-2 | Left-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | |
29.66 € | 10 | 13 giorni | Type 40 Round tip tool (Left) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 06-2 | Left-hand | 16 | 16 | 4 | 3 |